tingkat output motor DC drylin® D6

<p>Tampak depan D6<br></p>
igus-icon-lupe
<p>Tampilan belakang D6<br></p>
igus-icon-lupe
1 dari 2
<p>Tampak depan D6<br></p>
<p>Tampilan belakang D6<br></p>
  • Siap digunakan. Tidak ada parameterisasi atau pemrograman yang diperlukan
  • Jalankan kiri/kanan melalui input digital
  • Kecepatan & Percepatan melalui sinyal input PWM eksternal
  • Suplai tegangan 12-24V
  • arus nominal 10A / arus puncak 30A
  • Papan sirkuit tanpa housing
  • Program sampel yang cocok
igus-icon-lieferzeitD6
InfoInfoigus-icon-infoANDA DAPAT MENGUNDUH RANGKAIAN PRODUK SAMPEL YANG SESUAI DI SINI SECARA GRATIS.