sistem kontrol motor drylin® D2 untuk motor stepper, DC dan EC/BLDC

D2 product image
igus-icon-lupe
D2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
D2 product image
D2 technical drawing
  • BARU: Dengan PROFINET/PROFIdrive: kinerja lebih tinggi untuk harga yang sama berkat extension gratis
  • Untuk robot single axis, line, flat, linear dan robot linear ruangan serta robot delta
  • Tidak perlu instalasi perangkat lunak atau aplikasi
  • Gunakan dengan PC, tablet, atau smartphone
  • Motor stepper (ST), DC, dan EC/BLDC dengan arus puncak hingga 21A dan tegangan 48V
  • Input/output digital, input analog, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway), PROFINET/PROFIdrive untuk koneksi ke sistem kontrol induk seperti Siemens atau Beckhoff
  • Anda dapat menemukan semua informasi yang sesuai dengan D1 dryve, termasuk. PROFINET/PROFIdrive, di area unduhan D1 dryve.  
igus-icon-lieferzeitD2
InfoInfoigus-icon-infoANDA DAPAT MENGUNDUH RANGKAIAN PRODUK SAMPEL YANG SESUAI DI SINI SECARA GRATIS.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi