roller konveyor xiros®, tabung aluminium clear-anodised dengan centre adapter

BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
igus-icon-lupe
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
igus-icon-lupe
BBT-MA-AC30-6001-B180 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
BBT-MA-AC30-6001-B180 product image
BBT-MA-AC30-6001-B180 technical drawing
  • Bagian luar Ø: 30, 38, 50mm
  • Sistem ringan yang siap dipasang
  • Shaft hingga 50% lebih pendek
  • Toleransi panjang: ±0,5mm
igus-icon-lieferzeitBBT-MA-AC30-6001-B180
30
10
6001

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi