Set robot kabel untuk kinematika 2-axis

AK-DR-0042-3 product image
igus-icon-lupe

Informasi produk

Set meliputi:

  • 2x kabel motor, konektor lurus
  • 2x cable encoder, konektor lurus
  • 2x proximity switch dengan kontak normally closed (NC) PNP
  • 2x proximity switch, konektor lurus

Untuk single axis, line, flat, dan robot delta 2-sumbu

Cocok untuk igus Robot Control dan D1 dryve

igus-icon-lieferzeitAK-DR-0042-3

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi