sistem kontrol motor dryve - pilih, klik, kontrol ...
Lintasan, posisi, kecepatan, waktu operasi - mudah ditentukan dengan sistem kontrol berbasis web yang baru untuk robot linear ruangan dan robot delta 3-axis.
- Tidak diperlukan penginstalan software atau aplikasi, start-up yang cepat
- Sistem kontrol yang dimungkinkan melalui ponsel pintar (browser), tablet atau laptop
- Interface pengguna yang sederhana dan intuitif, pengaturan sistem kontrol dalam hitungan menit
- Kompatibel dengan berbagai sistem kontrol industri (misalnya. Siemens S7/Beckhoff)
- Untuk motor DC, EC, dan motor stepper
- Hemat-biaya
Siap untuk segera digunakan
Sistem kontrol motor dryve dapat dihubungkan ke jaringan Anda atau Anda dapat menghubungkannya secara langsung ke unit kontrol (PC atau PLC) menggunakan kabel jaringan.
Setelah itu, Anda dapat langsung menjalankan sistem kontrol melalui browser tanpa perlu menginstal perangkat lunak.
Hal ini memungkinkan penyesuaian dilakukan dalam waktu satu menit.
Sistem kontrol sederhana
Anda dapat menggunakan antarmuka browser yang sederhana dan intuitif untuk menentukan parameter
travel, posisi, kecepatan, dan waktu pengoperasian sumbu linear Anda bahkan sebagai pemula. Gerakan
yang terus menerus diulang adalah
dikenal sebagai "looping" dan dapat diatur hanya dalam beberapa detik. Fungsi Teach (pengajaran) membuat pengaturan posisi dapat selesai hanya dengan satu klik.
Standar industri
Protokol komunikasi standar seperti CANopen atau Modbus TCP sebagai gateway membuat koneksi menjadi sangat mudah ke
sistem kontrol industri, e.g. Siemens S7 atau Beckhoff.
Sepuluh input digital dan lima output memungkinkan komunikasi yang mudah dengan sistem kontrol industri,
tetapi juga dengan modul open-source yang murah seperti Arduino atau Raspberry Pi.
Teknologi bertenaga
dryve mendukung motor DC, EC, dan stepper, baik dalam teknologi open loop maupun closed loop.
Tegangan suplai yang tinggi hingga 48V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus nominal yang kuat
sebesar 7A dan arus puncak tinggi sebesar 21A menghasilkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.