dryve motor sistem kontrol - select, click, control ...
Travel, posisi, kecepatan, running times - simply defined with the new web-based sistem kontrol for robot linear ruangan and 3-axis robot delta.
- Tidak diperlukan penginstalan software atau aplikasi, start-up yang cepat
- Sistem kontrol yang dimungkinkan melalui ponsel pintar (browser), tablet atau laptop
- Interface pengguna yang sederhana dan intuitif, pengaturan sistem kontrol dalam hitungan menit
- Kompatibel dengan berbagai sistem kontrol industri (misalnya. Siemens S7/Beckhoff)
- Untuk motor DC, EC, dan motor stepper
- Hemat-biaya
Siap untuk segera digunakan
Sistem kontrol motor dryve dapat dihubungkan ke jaringan Anda atau Anda dapat menghubungkannya langsung ke unit kontrol (PC atau PLC) menggunakan kabel jaringan.
Anda kemudian dapat langsung memulai sistem kontrol di browser tanpa instalasi perangkat lunak.
Hal ini memungkinkan penyesuaian dilakukan dalam waktu satu menit.
Sistem kontrol yang mudah
Anda dapat menggunakan antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif untuk menetapkan parameter travel, posisi,
kecepatan, dan waktu operasi sumbu linear Anda bahkan sebagai seorang amatir. Gerakan yang terus-menerus diulang
dikenal sebagai "looping" dan dapat diatur hanya dalam beberapa detik. Fungsi teach memungkinkan pengaturan posisi dilakukan dengan hanya satu klik mouse.
Industrial standards
Protokol komunikasi standar seperti CANopen atau Modbus TCP sebagai gateway sangat memudahkan koneksi ke
sistem kontrol industri, e.g. Siemens S7 atau Beckhoff.
Sepuluh input digital dan lima output memungkinkan komunikasi yang mudah dengan sistem kontrol industri,
tetapi juga dengan modul open-source yang terjangkauseperti Arduino atau Raspberry Pi.
Teknologi yang bertenaga
dryve mendukung motor DC, EC, dan stepper, baik dalam teknologi open-loop maupun closed-loop.
Tegangan suplai tinggi hingga 48V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus nominal pengenal tinggi
sebesar 7A dan arus puncak tinggi sebesar 21A menghasilkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.