iglidur® A500, polysorb disc spring

For temperatures up to +250°C, FDA-compliant, light weight

iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
1 dari 2
iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A500TEM-05
  • Bahan: iglidur® A500
  • Formulir: Toko disc spring
  • Dimensi:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • iglidur® A500: High temperature material
  • Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
  • Lightweight

iglidur® A500 | Endurance runner pada suhu yang lebih tinggi di sektor makanan

iglidur® A500 disetujui untuk kontak langsung dengan makanan. Produk ini memiliki ketahanan kimia yang sangat baik dan karenanya cocok untuk aplikasi yang paling sulit di lingkungan mesin untuk industri makanan. Meskipun iglidur® A500 adalah material yang sangat lembut, material ini juga memiliki kekuatan tekan yang sangat baik, bahkan pada suhu tinggi.

Area aplikasi yang umum

  • Industri minuman
  • Industri makanan
  • Teknologi medis

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika kesesuaian FDA diperlukan
  • Ketika ketahanan kimia yang sangat tinggi diperlukan
  • Ketika ketahanan abrasi yang baik diperlukan
  • Untuk ketahanan suhu dari -100°C hingga +250°C

Kapan saya tidak boleh menggunakannya?

  • Ketika ketahanan aus tertinggi diperlukan
  • Ketika suhu tinggi dan ketahanan kimia tidak diperlukan
  • Ketika bearing universal hemat biaya diperlukan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h