guide carriage drylin® N | ukuran instalasi 80 | elemen sliding iglidur® J

NW-02-80-LLZ product image
igus-icon-lupe
NW-02-80-LLZ technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
NW-02-80-LLZ product image
NW-02-80-LLZ technical drawing
  • Elemen geser material: iglide® J
  • Jenis pemasangan: Berulir, tanpa bosses
  • Ukuran pemasangan: 80
  • Kapasitas beban, stat.: 225 lbs (1000 N))
igus-icon-lieferzeitNW-02-80-LLZ
Clip-On plastic
Z direction

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi