- Elemen geser material: iglide® J
- Jenis pemasangan: Bosses berulir
- Ukuran pemasangan: 17
- Kapasitas beban, stat.: 11 lbs (50 N))
Ubah Bahasa :
Memperkenalkan carriage pemandu drylin N, ukuran instalasi 17, yang dilengkapi dengan elemen sliding iglidur J. Carriage inovatif ini dirancang untuk kemudahan pemasangan dengan bosses berulir, memastikan kecocokan yang aman. Dengan kapasitas beban statis 11 lbs (50 N), produk ini menawarkan kinerja yang andal untuk proyek Anda. Ideal bagi mereka yang mencari daya tahan dan efisiensi, carriage pemandu drylin N adalah pilihan yang sempurna untuk kebutuhan pemanduan Anda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB