drylin® T Rel pemandu TS-11

<p>drylin® T Rel pemandu TS-11</p>
igus-icon-lupe
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
<p>drylin® T Rel pemandu TS-11</p>
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profil rel hollow aluminium dengan permukaan anodisasi bening
  • Versi yang lebih ringan karena hollow profile
  • Di ekstrusi dan dibuat dari material EN AW-6060 T66 dengan kekerasan bagian permukaan di 500 HV
  • Alternatif yang identik secara dimensi dengan sistem ball bearing
  • Bebas pelumasan, bebas perawatan, ringan dan mudah dipasang
  • Kisaran suhu -40°C hingga +90°C
igus-icon-lieferzeitTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
no holes

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi