Sumbu ke-7 untuk Robot Universal Sumbu ke-7 kami dapat digunakan secara individual dan fleksibel. Ini memperluas jangkauan aksi Universal Robots hingga 6000 mm (menurut desain teknis), menjadikannya jauh lebih fleksibel dalam aplikasi. The drylin® ZLW-20200 toothed belt axis sangat cocok sebagai sumbu linier berprofil rendah yang lebar. Kit adapter tersedia untuk axis ini untuk koneksi langsung dengan Universal Robots di UR CAP. Sumbu toothed belt axis ZLW-20200 dapat dikirim siap untuk koneksi dengan kit adapter yang cocok atau kit adapter yang disediakan secara terpisah. Sumbu linear dapat digunakan untuk aplikasi dengan persyaratan presisi 0,3 mm dengan beban hingga 55 kg. Jenis aksesori ini memiliki maks. kecepatan hingga 0,3m/s. Software yang sesuai diintegrasikan ke dalam UR Cap dan dapat dikontrol melalui software Universal Robot. Axis dapat dipesan secara opsional dengan atau tanpa sistem kontrol. Untuk mengontrol axis di UR Cap, gunakan integrasi kabinet yang cocok (lihat aksesori). axis ke-7 kami sebagian besar terdiri dari plastik yang dioptimalkan secara tribologis dan memungkinkan penghematan biaya yang signifikan. Pada saat yang sama, masa pakai yang lama dan bebas perawatan ditawarkan.
- Penggunaan robot yang fleksibel alih-alih locking kinematics
- Koneksi melalui carriage linear dari toothed belt axis ZLW-20200
- Panjang stroke hingga 3.000 mm sebagai standar, hingga 6.000 mm berdasarkan permintaan
- Adaptor termasuk sistem e-chain system yang sesuai
- Sumbu toothed belt axis ZLW-20200 dapat dikirim siap untuk koneksi dengan kit adapter yang cocok.
- Kontrol melalui perangkat lunak (tidak ada kinematika invers yang disimpan)
- Kinematika robot: UR3, UR5, UR10, UR16 dan e-seri igus robolink DC dan DCi
Startup videoWatch instalasi video hereApplication examplesTypical applications of our 7th axes include pick & place applications, welding applications and much more.
Sistem kontrol axis ke-7 untuk kemudahan memulai otomatisasiUnit UR memungkinkan sistem kontrol dan pemrograman robot yang sederhana dan intuitif, sehingga mudah untuk memulai otomatisasi. The direct switch cabinet integration with UR Cap enables an easy and siap di sambungkan solution. This allows the 7th axis to be moved in the UR CAP software within a very short time. Saat ini, solusi dimungkinkan dengan kinematika Universal Robots berikut ini: UR3, UR5, UR10, UR16 dan e-series. Sistem kontrol utama tidak diperlukan.
Jika Anda ingin menggunakan sistem kontrol (robot) Anda sendiri, itu juga tidak masalah.
Sebagai alternatif, Anda juga dapat mengoperasikan masing-masing sumbu secara individual dengan sistem kontrol. Misalnya, dengan sistem kontrol motor D1 dryve igus kami. Dengan arsitektur kontrol ini, Anda memerlukan satu sistem kontrol motor per sumbu linear atau sistem per sumbu linear atau motor dan sistem kontrol master tambahan yang mengontrol koordinasi gerakan.
Sistem kontrol motor bukan merupakan komponen dari suku cadang dan dapat dipesan dari kami sebagai opsi. Master sistem kontrol is currently not offered by igus.