iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI

All-rounder tangguh dengan peredaman getaran yang sangat baik

iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
1 dari 2
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: MFI-0203-02
  • Bahan: iglidur® M250
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® M250 | Serba bisa yang tangguh dengan peredam getaran yang sangat baik
bushing yang melumasi sendiri yang terbuat dari iglidur® M250 dicirikan oleh kekuatan benturan, peredam getaran, dan ketahanan aus. Material ini terbukti bekerja dengan baik di bawah tekanan yang memerlukan peredam getaran pada bearing, e.g. pada peralatan olahraga dan mesin packaging. Karena juga mampu merekatkan kotoran, material ini juga sangat cocok digunakan pada mesin pertanian dan peralatan berkebun.

Typical applications

Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing terpapar kotoran
    berat
  • Ketika peredam getaran yang tinggi diperlukan
  • Untuk kecepatan rendah hingga sedang
  • Ketika reaming mekanis pada bore diperlukan
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Ketahanan benturan yang tinggi
  • Berdinding tebal menurut DIN 1850
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi