iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM

The first antibacterial iglidur® bearing

iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM drawing
1 from 2
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ABFM-0608-08
  • Material: iglidur® AB
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • Antibacterial

iglidur® AB | Material iglidur® anti bakteri pertama®

Komponen yang terbuat dari iglidur® AB yang membantu mengurangi beban kuman pada bearing point yang sulit diakses. iglidur® AB dikembangkan secara khusus untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. Aplikasi semacam itu sering kali melibatkan putaran yang dioperasikan secara manual (pintu, perabot medis, dll.). Material ini mengurangi beban kuman yang di celah, tetapi - seperti semua material "anti bakteri" - tidak dapat menggantikan tindakan kebersihan yang tepat.

Area aplikasi yang umum

  • Teknologi medis
  • Teknologi laboratorium
  • Sistem ventilasi
  • Furnitur dan peralatan sanitasi
  • Titik-titik tumpuan pada furnitur pasien dan perawatan

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika material harus memenuhi persyaratan kebersihan yang tinggi
  • Jika Anda mencari material universal untuk aplikasi yang dioperasikan secara manual
  • Jika Anda mencari material untuk beban rendah hingga sedang

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika material yang sangat tahan aus diperlukan untuk operasi kering berkelanjutan
  • Jika material yang sesuai dengan Peraturan EU 10/2011 EC dan/atau sesuai dengan persyaratan FDA untuk kontak makanan yang berulang diperlukan
  • Jika material dengan ketahanan media universal tertinggi diperlukan
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm