iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM

Low-cost material for long service life with low to medium loads.

iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
1 from 2
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Wear-resistant and low priced
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction

iglidur® J4 | material yang hemat biaya

iglidur® J4 adalah material yang hemat biaya untuk masa pakai yang lama pada beban rendah hingga sedang.

Area aplikasi yang umum

  • Printer 3D

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika saya mencari material yang bebas pelumasan dan bebas perawatan
  • Ketika saya mencari material hemat biaya untuk volume tinggi
  • Ketika saya membutuhkan koefisien gesekan yang rendah
  • Ketika saya membutuhkan resistensi media yang baik
  • Ketika saya membutuhkan daya serap air yang rendah

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Untuk beban tinggi
  • Ketika saya memiliki suhu tinggi dalam aplikasi saya
Unsure if it fits?