iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM

Standar otomotif untuk suhu hingga +200°C

iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
1 dari 2
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: H4SM-0405-04
  • Bahan: iglidur® H4
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Lebih banyak iglidur® H4 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Standar otomotif untuk suhu hingga +200°C
iglidur® H4 bushing adalah singkatan dari daya dukung beban yang tinggi, ketahanan abrasi yang baik dan ketahanan suhu yang baik, ketika aspek ekonomi juga harus dipertimbangkan. Temperatur hingga +200°C, tekanan permukaan yang diizinkan hingga 65MPa, dan ketahanan kimiawi yang sangat baik hanyalah beberapa atribut penting. Pelumas padat mengurangi koefisien gesekan dan mendukung ketahanan aus, yang telah ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan bushing iglidur® H2 yang juga sangat hemat biaya.

Typical applications

Vending machinery
Automotive
Packaging industry

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi dengan bahan bakar, oli, dll.
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan
  • Untuk koefisien gesekan rendah
  • Untuk ketahanan suhu tinggi dari -40°C hingga +200°C
  • Untuk chemical resistance yang tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi