Slewing ring bola bearing xirodur® B180, peningkatan kapasitas beban, bola stainless steel

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Seri dengan Ø dalam: 60, 100mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi