Meja linier rotari Apiro

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 1,5 kg
  • Ruang kerja hingga 390 mm 
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,1 m/s
  • Masa pakai min.: 1 juta siklus
  • Akurasi pengulangan ± 0,5 mm

Tersedia secara opsional

  • Ukuran lain berdasarkan permintaan
  • Energy chains (tidak termasuk dalam ruang lingkup pengiriman)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi