Robot delta 3-axis | diameter kerja 1.000 mm | Ukuran: XXL dan dengan sumbu rotari ekstra

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 from 5
Robot delta 3-axis | diameter kerja 1.000 mm | Ukuran: XXL dan dengan sumbu rotari ekstra
Robot delta 3-axis | diameter kerja 1.000 mm | Ukuran: XXL dan dengan sumbu rotari ekstra
Robot delta 3-axis | diameter kerja 1.000 mm | Ukuran: XXL dan dengan sumbu rotari ekstra
Robot delta 3-axis | diameter kerja 1.000 mm | Ukuran: XXL dan dengan sumbu rotari ekstra
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Sampai dengan 111 picks / min.
  • Untuk beban hingga 2,5 kg
  • Untuk persyaratan presisi hingga sekitar 0,3 mm
  • Untuk kecepatan hingga max. 2,0 m/s
  • Maks. Akselerasi: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
without additional rotary axis
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi