Line robot | DLE-LG-0002-ED | hingga 1 m/s | area kerja 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1 dari 2
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 5.0 kg
  • Area kerja dapat diperluas hingga 3000 x 1000 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 1,0 m/s
  • Akurasi pengulangan ± 0,5 mm


Opsi yang tersedia

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
Tidak ada pengontrol