Sumbu ke-7 untuk ReBeL (Versi Kontrol Robot igus)

<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
Sumbu ke-7 untuk ReBeL (Versi Kontrol Robot igus)
Sumbu ke-7 untuk ReBeL (Versi Kontrol Robot igus)
Sumbu ke-7 untuk ReBeL (Versi Kontrol Robot igus)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informasi produk
  • Ruang kerja hingga 4x lebih banyak untuk robot
  • Panjang angkat hingga 3000 mm, stroke lainnya berdasarkan permintaan
  • Pengulangan ± 1,5 mm
  • Kecepatan hingga 0,3 m/s
  • Kinematika digunakan sebagai sumbu eksternal melalui igus Robot Control
  • Cocok untuk igus ReBeL
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-500
500
0.3
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi