iglidur® A180, two hole flange bearing, mm

The FDA-compliant all-rounder

iglidur® A180, two hole flange bearing, mm
iglidur® A180, two hole flange bearing, mm drawing
1 dari 2
iglidur® A180, two hole flange bearing, mm
iglidur® A180, two hole flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A180FL-10
  • Bahan: iglidur® A180
  • Formulir: Flange bearings
  • Dimensi:
    • d1 10 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • The iglidur® A180 material meets the requirements of the Food and Drug Administration (FDA) for repeated food contact
  • Good media-resistance
  • For wet environments

iglidur® A180 | Serba bisa yang sesuai dengan FDA

Material iglidur® A180 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Oleh karena itu, iglidur® A180 merupakan solusi ideal untuk bearing points pada mesin untuk industri makanan dan packaging, konstruksi perangkat medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. iglidur® A180 juga dicirikan oleh penyerapan air yang minimal di mana pun pembersihan basah atau kontak yang berhubungan dengan proses dengan media lembab adalah hal yang biasa.

Area aplikasi yang umum

  • Industri minuman
  • Industri makanan
  • Teknologi medis

Kapan saya menggunakannya?

  • Saat bearing saya bersentuhan langsung dengan makanan
  • Saat kesesuaian FDA diperlukan Saat pengoperasian yang tenang itu menjadi hal penting
  • Saat penyerapan air yang rendah diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Ketika hanya ketahanan aus tertinggi yang diperlukan
  • Ketika suhu secara permanen melebihi +80°C
  • Ketika universal bearing hemat biaya diperlukan
Tidak yakin apakah itu cocok?