Kit perakitan D1 untuk kinematika 3 sumbu

AK-DR-0011 product image
igus-icon-lupe

Informasi produk

  • Set of 3x igus®D1 dryve, proximity switches incl. braket, kabel koneksi dengan konektor lurus sepanjang 10m

 

  • Berbagai jenis tugas otomatisasi dengan pengaturan parameter yang sederhana, tidak perlu pemrograman
  • Untuk robot single axis, line, flat, linear, dan robot linear ruangan serta robot delta
  • Tidak perlu instalasi perangkat lunak atau aplikasi
  • Gunakan dengan PC, tablet, atau ponsel pintar
  • Motor stepper (ST), DC, dan EC/BLDC dengan arus puncak hingga 21A dan tegangan 48V
  • Input/output digital, input analog, CANopen, ModbusTCP (gateway CANopen) untuk koneksi ke sistem kontrol induk, e.g. Siemens atau Beckhoff

    UJI SEBELUM BERINVESTASI - gunakan simulasi online untuk mencoba sistem kontrol motor di sini sebelum Anda membelinya
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0011

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi