Set sistem kontrol D1 untuk kinematika 2-axis

AK-DR-0027 product image
igus-icon-lupe

Product information

 

  • Berbagai macam tugas otomatisasi melalui parameterisasi sederhana, tanpa perlu pemrograman
  • Untuk single axes, line, flat, linear dan robot linear ruangan serta robot delta
  • Tidak perlu instalasi software atau aplikasi
  • Digunakan dengan PC, tablet, atau telepon pintar
  • Motor stepper (ST), DC, dan EC/BLDC dengan arus puncak hingga 21A dan tegangan 48V
  • Input/output digital, input analog, CANopen, ModbusTCP (gateway CANopen) untuk koneksi ke sistem kontrol induk, e.g. Siemens atau Beckhoff

    UJI SEBELUM BERINVESTASI - coba sistem kontrol motor dengan simulasi online sebelum Anda membeli di sini 
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0027

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi