Set sistem kontrol D1 untuk kinematika 3-axis

AK-DR-0026 product image
igus-icon-lupe

Informasi produk

 

  • Berbagai macam tugas otomatisasi dengan pengaturan parameter yang sederhana, tidak perlu pemrograman
  • Untuk single axis, line, flat, linear dan robot linear ruangan serta robot delta
  • Tidak perlu instalasi perangkat lunak atau aplikasi
  • Digunakan dengan PC, tablet, atau telepon pintar
  • Motor stepper (ST), DC, dan EC/BLDC dengan arus puncak hingga 21A dan tegangan 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master sistem kontrol, e.g. Siemens atau Beckhoff

    UJI SEBELUM BERINVESTASI - coba sistem kontrol motor dengan simulasi online sebelum Anda membeli di sini 
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0026

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi