igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Torsi [Nm] dari 0,1Nm hingga 1,5Nm
- Kecepatan hingga 440rpm
- Dapat dioperasikan pada 12 & 24V DC
- Meningkatkan keandalan operasi
- Koneksi cepat dengan konektor M12
- Untuk semua drylin® sumbu linier E
- housing motor kelas perlindungan: IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5