Informasi produk
- Integrasi mudah dengan robot Epson
- Plug & play
solusi siap di sambungkan
- Control cabinet
- Set kabel:
3m
- Max.
kecepatan: 0,3m/s
Tersediasecara opsional
Informasi produk
Tersediasecara opsional
Switch cabinet integration for EPSON
With the EPSON unit, robot control and programming is simple and intuitive, which makes it
easy to get started with automation.
Direct switch cabinet integration allows for an easy and
ready-to-connect solution. Hasilnya, sumbu ke-7 dapat dipindahkan dalam
waktu yang sangat singkat. Solusi saat ini dimungkinkan dengan kinematika EPSON berikut: T3, T6, VT6. Sistem kontrol utama tidak diperlukan.
Anda juga dapat menggunakan sistem kontrol (robot) Anda sendiri.
Sebagai alternatif, Anda juga dapat mengoperasikan masing-masing sumbu secara individual dengan sistem kontrol. Misalnya, dengan sistem kontrol motor igus® D1 dryve. Dengan arsitektur kontrol ini, Anda memerlukan sistem kontrol master tambahan untuk setiap sumbu linear atau motor, yang mengontrol koordinasi gerakan.
Sistem kontrol motor bukan part dari produk dan dapat dipesan
dari kami sebagai opsi. igus saat ini tidak menawarkan sistem kontrol master.
Application examples
Typical applications of our 7th axes include aplikasi pick & place, welding applications and much more.
Aksesori opsional
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Jika Anda tidak yakin apakah robot ini tepat untuk aplikasi Anda,
jangan ragu untuk menghubungi kami untuk demo.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB