drylin® output motor stepper D9-(X) (NEMA34)

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • Dapat mengontrol motor stepper dengan arus kontinu hingga 7 A pada tegangan suplai hingga 48 V
  • Mode pulsa sebagai standar
  • Mode Jog atau Loop tambahan dapat dipilih
  • Kecepatan yang telah ditetapkan berlaku untuk Mode Lari atau Lari Ulang
  • Program contoh gratis
igus-icon-lieferzeitD9
50-500 rpm
Pulse & Mode Jog
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi