drylin® output motor stepper D8-(X) (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Cocok untuk ukuran flange motor 56 - 60 mm (NEMA 23-24)
  • Arus puncak hingga 5,5 A
  • Kontrol 5-24 V & tegangan beban 24-48 V
  • Mode pulsa sebagai standar
  • Mode Jog atau Loop tambahan dapat dipilih
  • Kecepatan yang telah ditetapkan berlaku untuk Jog atau Mode Loop
  • Program contoh gratis
igus-icon-lieferzeitD8
50-500 rpm
Pulse & Mode Jog
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi