drylin® Tahap keluaran motor stepper D7 (NEMA11/17) dengan siklus/arah

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Dapat mengontrol motor stepper dengan arus kontinu hingga 2,7A pada tegangan suplai hingga 48V
  • Mode pulsa sebagai standar
  • Mode Jog atau Loop tambahan dapat dipilih
  • Kecepatan yang telah ditetapkan berlaku untuk Mode Lari atau Lari Ulang
igus-icon-lieferzeitD7
50-500 rpm
Pulse & Mode Jog
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi