i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force

PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
play iconPACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force
i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force
i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force
i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force
i.Sense EC.P - sistem pemantauan kondisi cerdas untuk push/pull force
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Sekilas keunggulan pemantauan push/pull force: 

► Akuisisi data mesin sederhana

► Mendeteksi penyumbatan atau ketidaksejajaran

► Mencegah kegagalan dan downtime mesin yang mahal

► Koneksi langsung ke kontrol mesin


Produk igus smart plastics ini untuk push/pull force monitoring terdiri dari komponen-komponen berikut:

  • Unit sensor EC.P (sensor gaya DMS)
  • Kabel penghubung
  • Modul evaluasi i.Sense
  • ComBox

igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.P.SET.E4.28.10000.MN.5000.0
E4.28
5
Moving End
10

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi