1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: AX500SM-0608-06
- Material: iglidur® AX500
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Wear-resistant, high-temperature material
- EU10/2011 compliant
- Electrically conductive
- Suitable for high operating temperatures
Fitur khusus iglidur® AX500 adalah materialnya yang konduktif. Selain itu, AX500 memiliki koefisien keausan yang lebih rendah dari pendahulunya. Material ini secara khusus dikembangkan untuk industri makanan dan oleh karena itu dapat digunakan jika bersentuhan dengan produk makanan.
Unsure if it fits?