igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Profil rel yang terbuat dari aluminium dengan permukaan anodisasi bening
- Profil yang di ekstrusi terbuat dari material EN AW-6060 T66 dengan kekerasan permukaan di 500 HV
- Alternatif yang identik secara dimensi untuk ball bearing resirkulasi
- Bebas pelumasan, bebas perawatan, ringan dan mudah dipasang
- Kisaran suhu -40°C hingga +90°C
- Versi anodisasi bening menjadikannya varian econ yang sempurna
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-CA-UNGEBOHRT
01-15
no holes