- Memenuhi standar perlindungan kebakaran DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- Flame retardant
- Ketahanan aus yang tinggi
- Koefisien gesekan rendah
- Pilih panjang standar 1.000mm atau potong sesuai ukuran mulai dari 100mm
Ubah Bahasa :
iglidur® bar stock plate strips RW370
Material bar stock iglidur® yang bebas-pelumasan menawarkan opsi untuk merancang secara bebas semua jenis elemen sliding dan bushing-bushing yang bebas-perawatan. Berbagai material bushing iglidur® memastikan penyesuaian yang optimal dari material bearing dengan koefisien gesekan dan keausan terbaik untuk pasangan gescannya.
Selain bar stock untuk pemrosesan kami sendiri, kami juga menawarkan produksi bushing, elemen sliding, dan glide strip dari berbagai bentuk. Kami bahkan dapat menyediakan prototipe mendesak dalam beberapa hari sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.
Catatan: Bar stock kami diproduksi dengan dimensi yang berlebih.