slewing ring bola bearing xirodur® B180, putaran sangat halus, bola kaca

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Seri dengan Ø dalam: 40, 60, 100, 150mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
  • Material bola: kaca


Juga tersedia dengan bola stainless steel

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi