drylin® W Hybrid bearing WJRM-32

WJRM-32-10 product image
igus-icon-lupe
  • Hemat biaya menggunakan housing zinc die-cast
  • Rol dan elemen geser yang terbuat dari material iglidur® yang tahan aus
  • Rolling bearings dapay disposiskan secara bervariasi pada jarak bebas yang diinginkan
  • Dengan plate carriage, WWY-R* dapat diperluas menjadi carriage linear lengkap
  • Dapat dikombinasikan dengan drylin® WSR-10-120 profil rel
igus-icon-lieferzeitWJRM-32-10
32-10
tidak ada

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi