igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Seri dengan Ø bagian dalam: 40, 60, 100, 150mm
- Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
- Cocok untuk kontak dengan makanan
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
- Bahan bola: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60