igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Elemen geser material: iglide® J
- Jenis pemasangan: Bosses berulir
- Ukuran pemasangan: lebar rel 27 mm
- Kapasitas beban, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P38
60
38
drylin N prism geser carriage. Carriage kuat ini dilengkapi dengan elemen sliding iglidur J ukuran 27, yang memastikan pengoperasian yang mulus. Dengan kapasitas beban 112 lbs, ini sangat sempurna untuk berbagai aplikasi. Boss berulir memungkinkan pemasangan yang mudah.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB