Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® J- Efisiensi tinggi pada semua kecepatanNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J adalah yang serba guna. Bahan ini dapat digunakan pada hampir semua kecepatan dan memiliki karakteristik tingkat efisiensi yang tinggi. Keuntungan lainnya mencakup:
► Koefisien gesekan rendah - tingkat keausan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan dalam ulir 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keuntungan berikut:
► 100% bebas-pelumasan dan bebas-perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Perjalanan yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat teknis atau pengisi. Pelumas padat tersebut berupa partikel mikroskopis, yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada bahan tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini memperkuat nut lead screw kami secara signifikan untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flensaNut lead screw flensa dengan spanner flatGeometri nut lead screw tugas beratNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flensa