iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM drawing
1 from 2
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM
iglidur® G1, sleeve bearing, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: G1SM-0405-04
  • Material: iglidur® G1
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® G1 | Standar baru bebas pelumasan

Dengan iglidur® G1, kami menawarkan material yang tahan aus dan serbaguna untuk berbagai aplikasi. Direkomendasikan untuk aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi pada kecepatan sedang. Bahkan pada suhu tinggi hingga 180°C, iglidur® G1 stabil secara dimensi dan tahan aus serta menawarkan penyerapan air yang sangat rendah. Hal ini membuat iglidur® G1 cocok untuk sejumlah besar aplikasi yang berbeda dan dengan demikian mewakili kinerja serba bisa dengan performa berjalan yang sangat baik.

Area aplikasi yang umum

  • Otomotif
  • Teknik mesin
  • Furnitur / desain industri
  • Olahraga, kebugaran & rehabilitasi

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika saya membutuhkan material serba ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga sedang
  • Jika material harus sesuai untuk shaft yang berbeda
  • Untuk aplikasi pivoting dan rotasi

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika diperlukan pengerjaan ulang mekanis
  • Jika diperlukan ketahanan aus yang paling tinggi
  • Jika diperlukan ketahanan kimiawi universal
  • Jika suhu terus menerus lebih tinggi dari +180 °
  • C
  • Untuk digunakan di bawah air
Unsure if it fits?