iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
1 from 2
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GTI-0610-01
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.625 inch
    • s 0.04 inch
    • h 0.04 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur® G | Serba bisa

Jangkauan terluas dari persyaratan yang berbeda di cakup oleh iglidur® G. Inilah sebabnya mengapa material ini digambarkan sebagai universal. Aplikasi dengan beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang direkomendasikan. iglidur® G adalah decathlete di antara material iglidur®. Sangat bagus dalam semua disiplin teknis dan di atas semua itu, klasik serba bisa dalam jumlah spesifikasi umum, mekanik, termal dan tribologi.

Area aplikasi yang umum

  • Teknik pertanian
  • Otomotif
  • Mesin konstruksi
  • Teknik mesin
  • Olahraga, kebugaran & rehabilitasi

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika saya membutuhkan material serba ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga sedang
  • Jika material harus sesuai untuk shaft yang berbeda
  • Untuk aplikasi pivoting dan rotasi

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika diperlukan pengerjaan ulang mekanis
  • Jika diperlukan ketahanan aus yang paling tinggi
  • Jika diperlukan ketahanan kimiawi universal
  • Jika suhu terus menerus lebih tinggi dari +130°C
  • Untuk penggunaan di bawah air
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari