1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: H1SI-0203-03
- Bahan: iglidur® H1
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for very high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Endurance runner dengan ketahanan media yang tinggi
iglidur® H1 adalah pilihan pertama ketika masa pakai yang lama diperlukan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Ketahanan aus tertinggi dipasangkan dengan ketahanan suhu dan media yang luar biasa - tidak hanya dalam teknologi packaging dan makanan atau teknik otomotif.
Area aplikasi yang umum
- Vending machinery
- Industri minuman
- Industri tekstil
- Industri packaging
Kapan menggunakannya?
- Ketika masa pakai tertinggi di bawah pengaruh suhu dan kelembapan diperlukan
- Ketika koefisien gesekan rendah dan ketahanan suhu tinggi diperlukan
- Ketika pembersihan agresif dilakukan secara teratur (percikan, peledakan uap)
- Ketika material digunakan di kompartemen mesin
Kapan tidak menggunakannya?
- Ketika terjadi tekanan permukaan yang tinggi
- Ketika hanya ketahanan kimia universal terbaik yang diperlukan
- Ketika diperlukan material suhu tinggi yang hemat biaya yang ketahanan aus terbaiknya tidak penting
- Ketika diperlukan material yang sesuai dengan FDA dengan ketahanan suhu tinggi
Tidak yakin apakah itu cocok?