iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI

The universal bearing for food contact

iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI drawing
1 from 2
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A181FI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A181 | Material universal untuk kontak makanan

Material iglidur® A181 menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi kemampuan "deteksi optik" yang sering diinginkan di sektor makanan. Secara langsung sebanding dengan iglidur® A180 dalam hal spesifikasi mekanis, suhu dan ketahanan media, iglidur® A181 bahkan lebih baik dalam hal ketahanan aus di sebagian besar rasi bintang.

Area aplikasi yang umum

  • Industri minuman
  • Industri makanan
  • Teknologi medis

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika kesesuaian FDA diperlukan
  • Ketika material yang sesuai dengan EC 10/2011 diperlukan
  • Ketika material universal untuk kontak langsung dengan makanan diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika kesesuaian FDA dan 10/2011 EC tidak diperlukan
  • Jika suhu secara permanen lebih tinggi dari +90°C terjadi
  • Ketika universal bearing hemat biaya diperlukan
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm