iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM

V0 rating according to UL94, universal

iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM drawing
1 from 2
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GV0FM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® G V0 | Klasifikasi V0 menurut UL94, universal

iglidur® GV0 adalah material iglidur® pertama dengan peringkat V0 menurut UL94 untuk penggunaan universal dalam kisaran suhu normal dan dengan demikian ditakdirkan untuk aplikasi dengan persyaratan proteksi kebakaran yang tinggi (interior kendaraan, penerbangan, teknologi bangunan, dll.). Semua material iglidur® lainnya dengan peringkat V0 termasuk dalam segmen suhu tinggi. Spesifikasi mekanik dan termal umum sebagian besar sebanding dengan iglidur® serba guna® G.

Area aplikasi yang umum

  • Kursi penumpang
  • Lift Eskalator
  • Lemari
  • sakelar Engsel

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika material dengan peringkat UL94 V0 diperlukan untuk kondisi lingkungan normal
  • Ketika material dengan peringkat UL94V0 yang ekonomis diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Saat material berklasifikasi UL94 V0 diperlukan untuk suhu pengoperasian tinggi
  • Saat material standar diperlukan tanpa memenuhi standar kebakaran khusus
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm