iglidur® F, flange bearing, mm - FFM

Electrically conductive, highly pressure-resistant

iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
1 from 2
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive

iglidur® F | Konduktif secara elektrik, sangat tahan tekanan

Kekakuan dan kekerasan tertinggi, dan sangat konduktif. Dalam hal konduktivitas listrik material, terutama dalam aplikasi di mana pengisian elektrostatik tidak boleh terjadi, iglidur® F adalah pilihan yang tepat. Selain itu, iglidur® F sangat tahan tekanan. Pada suhu kamar, dapat dibebani secara statis hingga 105MPa.

Area aplikasi yang umum

  • Otomotif
  • Industri tekstil

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika material harus konduktif secara elektrik
  • Untuk beban tekanan statis yang tinggi

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Ketika pengerjaan ulang mekanis diperlukan
  • Ketika ketahanan aus maksimum diperlukan
  • Ketika koefisien gesekan yang sangat rendah diperlukan dalam operasi kering
  • Untuk digunakan di bawah air
  • Ketika material universal diperlukan
Unsure if it fits?