iglidur® A180, flanged bearing, mm - A180FM

The FDA-compliant all-rounder

iglidur® A180, flanged bearing, mm - A180FM
iglidur® A180, flanged bearing, mm - A180FM drawing
1 dari 2
iglidur® A180, flanged bearing, mm - A180FM
iglidur® A180, flanged bearing, mm - A180FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A180FM-0608-06
  • Bahan: iglidur® A180
  • Formulir: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A180 | Serba bisa yang sesuai dengan FDA

Material iglidur® A180 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Oleh karena itu, iglidur® A180 merupakan solusi ideal untuk bearing points pada mesin untuk industri makanan dan packaging, konstruksi perangkat medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. iglidur® A180 juga dicirikan oleh penyerapan air yang minimal di mana pun pembersihan basah atau kontak yang berhubungan dengan proses dengan media lembab adalah hal yang biasa.

Area aplikasi yang umum

  • Industri minuman
  • Industri makanan
  • Teknologi medis

Kapan saya menggunakannya?

  • Saat bearing saya bersentuhan langsung dengan makanan
  • Saat kesesuaian FDA diperlukan Saat pengoperasian yang tenang itu menjadi hal penting
  • Saat penyerapan air yang rendah diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Ketika hanya ketahanan aus tertinggi yang diperlukan
  • Ketika suhu secara permanen melebihi +80°C
  • Ketika universal bearing hemat biaya diperlukan
Tidak yakin apakah itu cocok?