iggyRob - robotika humanoid untuk aplikasi industri
Temui iggyRob, robot servis pintar dari igus! Perangkat ini mengangkut komponen secara fleksibel melalui aula pabrik, melakukan tugas penyambutan dengan senyum ramah, dan dengan andal membawa peralatan makan ke kantin untuk dicuci. Berkat wajah virtual pada layar, sensor LIDAR dan kamera 3D di area dada serta kendaraan, iggy bernavigasi dengan mudah melalui pabrik, lobi, dan kafetaria.
Dua lengan cobot ReBeL dengan tangan bionik dapat mencengkeram seperti manusia serta mengesankan dengan jangkauan 664 mm dan kapasitas beban 2 kg per lengan. Dengan kecepatan hingga 45°/s, iggy menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan efisien.
Mobilitas disediakan oleh basis AMR dari ReBeLMove Pro, yang mengesankan dengan kapasitas beban sebesar 50kg dan payload hingga 100kg. bearing tiga titik yang kuat dan penyelarasan dengan infrastruktur modern menjadikan iggyRob sebagai alat bantu yang andal. Perangkat ini beroperasi secara terus-menerus hingga delapan jam dengan sekali pengisian daya baterai - ideal untuk penggunaan industri.
igus Robot Control on board
Pengguna dapat mensimulasikan gerakan individual robot pada permukaan 3D menggunakan software [Link id="418"] gratis. Mereka bahkan tidak perlu menyambungkan iggyRob. Asisten humanoid ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam lingkungan robot modern melalui antarmuka ROS2 AMR yang dikembangkan khusus. Sesuai dengan antarmuka VDE 5050, iggyRob disetujui untuk manajemen armada dan memiliki sertifikasi CE.
Jadikan pekerjaan sehari-hari Anda lebih efisien dan cerdas dengan iggyRob yang serbaguna dari igus!
Sertifikat dan standar