igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48 mm
Maks. diameter kabel
43.2 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
225 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
ditambah PPN dan biaya pengirimanHarga berdasarkan permintaan
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2I.48.225.125.0Harga berdasarkan permintaan
Seri E2i.48 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 48mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2I.48.225.125.0225125

.jpg)