igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
38 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 258.955,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.884.325,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R4.42.05.125.0IDR 3.884.325,00
Energy tube seri R4.42 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang radius luar | Tinggi bagian dalam: 42 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125