igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 144.385,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.598.930,00
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R4.32.05.125.0IDR 2.598.930,00
Energy tube seri R4.32 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 32 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125