igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
28 mm
Maks. diameter kabel
25 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 116.915,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.572.130,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : R4.28.050.075.0IDR 2.572.130,00
Energy tube seri R4.28 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 28 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotR4.28.050.075.05075